直流微电机
1624T012S
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 24 V
最高额定转矩:
2.14 mNm
最高无负载转速:
14300 min⁻¹
最高失速转矩:
5.08 mNm
直径:
16 mm
长度:
23.8 mm
更多产品详情
系列产品
1624T009S
1624T012S
1624T006S
1624T018S
1624T003S
1624T024S
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
23.7 Ω
最大功效:
η
max
74 %
最高无负载转速:
n
0
12700 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
2.12 mNm
空载电流:
I
0
0.0101 A
最高失速转矩:
M
H
4.41 mNm
转速常数:
k
n
1080 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.905 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
8.88 mNm/A
电流常数:
k
I
0.116 A/mNm
转速/转矩斜率:
2870 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
785 µH
机械时间常数:
T
m
19 ms
转子转动惯量:
J
0.59 gcm²
角加速度:
α
max.
72 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
11 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
31 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
24 K/W
热时间常数:
τ
w1
5.9 s
热时间常数:
τ
w2
315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
280 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
210 s
外壳材质:
钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
21 g
转速可达:
n
max.
17000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。