Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 280 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 210 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 31 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 24 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 41.7 Ω
最大功效: ηmax 75 %
最高无负载转速: n0 14100 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2.14 mNm
空载电流: I0 0.0075 A
最高失速转矩: MH 5.08 mNm
转速常数: kn 797 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.28 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 12 mNm/A
电流常数: kI 0.082 A/mNm
转速/转矩斜率: 2780 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1430 µH
机械时间常数: Tm 19 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
角加速度: αmax. 76 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 11 K/W
热阻 Rth2: Rth2 34.9 K/W
热时间常数: τw1 5.9 s
热时间常数: τw2 315.2 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 21 g
转速可达: nmax. 17000 min⁻¹
直径 : Ø 16 mm
长度: L 23.8 mm
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files