直流微电机
1624B003S
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 24 V
最高额定转矩:
2.14 mNm
最高无负载转速:
14300 min⁻¹
最高失速转矩:
5.08 mNm
直径:
16 mm
长度:
23.8 mm
更多产品详情
系列产品
1624T009S
1624T012S
1624T006S
1624T018S
1624T003S
1624T024S
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
3 V
电枢电阻:
R
1.41 Ω
最大功效:
η
max
78 %
最高无负载转速:
n
0
11800 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.6 mNm
空载电流:
I
0
0.0292 A
最高失速转矩:
M
H
5.03 mNm
转速常数:
k
n
3980 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.246 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
2.4 mNm/A
电流常数:
k
I
0.426 A/mNm
转速/转矩斜率:
2340 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
57.3 µH
机械时间常数:
T
m
19 ms
转子转动惯量:
J
0.65 gcm²
角加速度:
α
max.
66 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
11 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
31 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
24 K/W
热时间常数:
τ
w1
5.9 s
热时间常数:
τ
w2
315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
280 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
210 s
外壳材质:
钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
21 g
转速可达:
n
max.
17000 min⁻¹