Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 9 V
电枢电阻: R 15 Ω
最大功效: ηmax 73 %
最高无负载转速: n0 11900 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2.13 mNm
空载电流: I0 0.127 A
最高失速转矩: MH 4.18 mNm
转速常数: kn 1350 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.767 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 7.1 mNm/A
电流常数: kI 0.136 A/mNm
转速/转矩斜率: 2830 min⁻¹/mNm
转子电感: L 503 µH
机械时间常数: Tm 19 ms
转子转动惯量: J 0.7 gcm²
角加速度: αmax. 63 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 11 K/W
热阻 Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
热时间常数: τw1 5.9 s
热时间常数: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 21 g
转速可达: nmax. 17000 min⁻¹
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files