Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直齿减速箱
最大功效: ηmax. 35 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
缩放比,精确: 126741.24584372755
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 30 g
直径齿轮箱: Ø 17 mm
长度: L 44.6 mm

Download

3D-CAD Files