15A 5,33:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 6
转矩上至:
250 mNm
最高间歇转矩:
400 mNm
减速比:
5.33 ... 23014
直径:
15 mm
长度:
14.1 ... 32.1 mm
更多产品详情
系列产品
15A 249:1
15A 369:1
15A 546:1
15A 28:1
15A 14:1
15A 4778:1
15A 3225:1
15A 5,33:1
15A 52:1
15A 102:1
15A 1327:1
15A 19:1
15A 7078:1
15A 10486:1
15A 1966:1
15A 69:1
15A 15534:1
15A 4315:1
15A 152:1
15A 23014:1
15A 896:1
15A 2913:1
15A 809:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
87 %
工作温度范围, min.:
-20 °C
, -30 °C
工作温度范围, max.:
65 °C
, 85 °C
缩放比,精确:
5.333333333333333
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
4 g
直径齿轮箱:
Ø
15 mm
长度:
L
14.1 mm