Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 52 %
工作温度范围, min.: -20 °C, -30 °C
工作温度范围, max.: 65 °C, 85 °C
缩放比,精确: 2912.711111111111
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 6 g
直径齿轮箱: Ø 15 mm
长度: L 28.5 mm

Download

3D-CAD Files