直流无刷伺服电机
1525U015BRC
内置调速驱动器
主要参数
名义电压:
9 ... 15 V
最高额定转矩:
1.9 mNm
最高无负载转速:
16800 min⁻¹
直径:
15 mm
长度:
25.4 mm
更多产品详情
系列产品
1525U012BRC
1525U015BRC
1525U009BRC
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
内置调速驱动器可设定电机工作特性
出色的可靠性、长使用寿命
转子动平衡检测,运行噪音低
无齿槽效应
转速/转矩线性区域宽广
运行平稳
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BRC
名义电压:
U
N
15 V
驱动器供电电压, min.:
4 V DC
驱动器供电电压, max.:
18 V DC
电机供电电压, min.:
1.7 V DC
电机供电电压, max.:
18 V DC
最高无负载转速:
n
0
15600 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.9 mNm
转矩常数:
k
M
8.7 mNm/A
外壳材质:
铝制安装端面,塑料外壳
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
重量:
16 g
转速可达:
n
max.
18900 min⁻¹
直径 :
Ø
15 mm
长度:
L
25.4 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
DE
EN
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
EN
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
DE
EN
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC