直流无刷伺服电机
1525U012BRC
内置调速驱动器
主要参数
名义电压:
9 ... 15 V
最高额定转矩:
1.9 mNm
最高无负载转速:
16800 min⁻¹
直径:
15 mm
长度:
25.4 mm
更多产品详情
系列产品
1525U012BRC
名义电压
U
N
:
12 V
|
直径电机
Ø
:
15 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
16300 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
1.9 mNm
|
长度
L
:
25.4 mm
1525U015BRC
直径电机
Ø
:
15 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
1.9 mNm
|
长度
L
:
25.4 mm
|
名义电压
U
N
:
15 V
|
最高无负载转速
n
0
:
15600 min⁻¹
1525U009BRC
直径电机
Ø
:
15 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
1.9 mNm
|
长度
L
:
25.4 mm
|
名义电压
U
N
:
9 V
|
最高无负载转速
n
0
:
16800 min⁻¹
可应询提供
咨询商品
优势
内置调速驱动器可设定电机工作特性
出色的可靠性、长使用寿命
转子动平衡检测,运行噪音低
无齿槽效应
转速/转矩线性区域宽广
运行平稳
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BRC
名义电压:
U
N
12 V
驱动器供电电压, min.:
4 V DC
驱动器供电电压, max.:
18 V DC
电机供电电压, min.:
1.7 V DC
电机供电电压, max.:
18 V DC
最高无负载转速:
n
0
16300 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.9 mNm
转矩常数:
k
M
6.7 mNm/A
外壳材质:
铝制安装端面,塑料外壳
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
重量:
16 g
转速可达:
n
max.
25000 min⁻¹
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL
JP
CN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
DE
EN
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
EN
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
DE
EN
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC