Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 230 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 30 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 30 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3.9 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 1.14 Ω
最大功效: ηmax 80 %
最高无负载转速: n0 10700 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.73 mNm
空载电流: I0 0.0301 A
最高失速转矩: MH 6.93 mNm
转速常数: kn 3590 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.28 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.66 mNm/A
电流常数: kI 0.374 A/mNm
转速/转矩斜率: 1540 min⁻¹/mNm
转子电感: L 22 µH
机械时间常数: Tm 8.5 ms
转子转动惯量: J 0.53 gcm²
角加速度: αmax. 131 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 12 K/W
热阻 Rth2: Rth2 32.8 K/W
热时间常数: τw1 6.9 s
热时间常数: τw2 250.5 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 18 g
转速可达: nmax. 13000 min⁻¹
直径 : Ø 15 mm
长度: L 23.8 mm
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files