Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 180 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 130 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 41 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 29 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 4.5 V
电枢电阻: R 14.7 Ω
最大功效: ηmax 50 %
最高无负载转速: n0 14800 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.479 mNm
空载电流: I0 0.0264 A
最高失速转矩: MH 0.74 mNm
转速常数: kn 3600 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.273 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.65 mNm/A
电流常数: kI 0.383 A/mNm
转速/转矩斜率: 20000 min⁻¹/mNm
转子电感: L 138 µH
机械时间常数: Tm 56 ms
转子转动惯量: J 0.26 gcm²
角加速度: αmax. 28 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 15 K/W
热阻 Rth2: Rth2 47.7 K/W
热时间常数: τw1 4.5 s
热时间常数: τw2 208.4 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 65 °C
– 线圈最高允许温度: 65 °C
重量: 10 g
转速可达: nmax. 18000 min⁻¹

Operating Area

1516T4.5S

Characteristic curves

1516T4.5S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files