Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 180 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 130 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 41 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 29 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 115 Ω
最大功效: ηmax 47 %
最高无负载转速: n0 15300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.43 mNm
空载电流: I0 0.0104 A
最高失速转矩: MH 0.633 mNm
转速常数: kn 1420 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.692 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 6.73 mNm/A
电流常数: kI 0.151 A/mNm
转速/转矩斜率: 24200 min⁻¹/mNm
转子电感: L 885 µH
机械时间常数: Tm 60 ms
转子转动惯量: J 0.23 gcm²
角加速度: αmax. 27 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 15 K/W
热阻 Rth2: Rth2 47.7 K/W
热时间常数: τw1 4.5 s
热时间常数: τw2 208.4 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 65 °C
– 线圈最高允许温度: 65 °C
重量: 10 g
转速可达: nmax. 18000 min⁻¹
直径 : Ø 15 mm
长度: L 15.8 mm

Operating Area

1516T012S

Characteristic curves

1516T012S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files