Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 2 V
电枢电阻: R 3.25 Ω
最大功效: ηmax. 48 %
空载转速: n0 14500 min⁻¹
空载电流: I0 0.0589 A
堵转转矩: MH 0.662 mNm
摩擦转矩: MR 0.07 mNm
转速常数: kn 8020 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.128 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 1.19 mNm/A
电流常数: kI 0.82 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 21900 min⁻¹/mNm
转子电感: L 27.7 µH
机械时间常数: τm 45 ms
转子转动惯量: J 0.21 gcm²
最大角加速度: αmax. 32 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 15 / 47.7 K/W
热时间常数: τw1/τw2 4.5 / 208.4 s
工作温度范围: -30 ... 65 °C
– 线圈最高允许温度: 65 °C
外壳材质: 钢,镀锌钝化
重量: 10 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 18000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: AlNiCo

Operating Area

1516T002S

Characteristic curves

1516T002S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files