1516B006SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
U
N
6 V
最高额定转矩:
M
N
0.918 mNm
最高无负载转速:
n
0
13000 min⁻¹
最高失速转矩:
M
H
1.63 mNm
直径:
Ø
15 mm
长度:
L
15.8 mm
更多产品详情
系列产品
1516T012SR
1516T006SR
1516T009SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
尺寸图
选配件
下载
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
14.1 Ω
最大功效:
η
max.
54 %
空载转速:
n
0
13000 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.0294 A
堵转转矩:
M
H
1.63 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.12 mNm
转速常数:
k
n
2320 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.434 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
4.12 mNm/A
电流常数:
k
I
0.241 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
7970 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
99.1 µH
机械时间常数:
τ
m
35 ms
转子转动惯量:
J
0.4 gcm²
最大角加速度:
α
max.
38 ·10³rad/s²
热阻:
R
th1
/
R
th2
15 / 42.42 K/W
热时间常数:
τ
w1
/
τ
w2
4.8 / 238.4 s
工作温度范围:
-30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
外壳材质:
钢,表面镀镍
重量:
13 g
旋转方向:
从前端面观测,顺时针旋转
转速可达:
n
max.
15000 min⁻¹
磁极对数:
1
磁钢材料:
NdFeB