直流微电机
1516T012SR
精密合金换向
零件号: 1516.45000
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
最高额定转矩:
0.918 mNm
最高无负载转速:
13000 min⁻¹
最高失速转矩:
1.63 mNm
直径:
15 mm
长度:
15.8 mm
更多产品详情
系列产品
1516T012SR
1516T006SR
1516T009SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
210 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
10 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
38 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
1.8 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
60.5 Ω
最大功效:
η
max
53 %
最高无负载转速:
n
0
12800 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.876 mNm
空载电流:
I
0
0.0145 A
最高失速转矩:
M
H
1.53 mNm
转速常数:
k
n
1150 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.865 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
8.33 mNm/A
电流常数:
k
I
0.121 A/mNm
转速/转矩斜率:
8330 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
406 µH
机械时间常数:
T
m
35 ms
转子转动惯量:
J
0.4 gcm²
角加速度:
α
max.
39 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
15 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
42.42 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.8 s
热时间常数:
τ
w2
238.4 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
13 g
转速可达:
n
max.
15000 min⁻¹
直径 :
Ø
15 mm
长度:
L
15.8 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件