1516T1.5S
精密合金换向
零件号: 1516.01000
主要参数
名义电压:
1.5 ... 12 V
最高额定转矩:
0.566 mNm
最高无负载转速:
15300 min⁻¹
最高失速转矩:
1.17 mNm
直径:
15 mm
长度:
15.8 mm
更多产品详情
系列产品
1516T1.5S
1516T4.5S
1516T012S
1516T006S
1516T002S
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
180 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
130 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
41 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
29 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
1.5 V
电枢电阻:
R
1.11 Ω
最大功效:
η
max
58 %
最高无负载转速:
n
0
14800 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.566 mNm
空载电流:
I
0
0.0766 A
最高失速转矩:
M
H
1.17 mNm
转速常数:
k
n
10400 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.098 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
0.915 mNm/A
电流常数:
k
I
1.064 A/mNm
转速/转矩斜率:
12600 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
16.4 µH
机械时间常数:
T
m
39 ms
转子转动惯量:
J
0.31 gcm²
角加速度:
α
max.
39 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
15 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
47.7 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.5 s
热时间常数:
τ
w2
208.4 s
外壳材质:
钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
65 °C
– 线圈最高允许温度:
65 °C
重量:
10 g
转速可达:
n
max.
18000 min⁻¹
直径 :
Ø
15 mm
长度:
L
15.8 mm