Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流扁平无刷减速电机
产品系列: FAULHABER B-Flat
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 92.7 Ω
最大功效: ηmax. 73 %
最大功效: ηmax 53 %
最高无负载转速: n0 14900 min⁻¹
最高额定转矩: MN 4.31 mNm
空载电流: I0 0.009 A
最高失速转矩: MH 0.904 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.019 mNm
摩擦转矩,动态: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1339 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.747 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 7.13 mNm/A
电流常数: kI 0.14 A/mNm
转速/转矩斜率: 17423 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2282 µH
机械时间常数: Tm 126 ms
转子转动惯量: J 0.69 gcm²
角加速度: αmax. 13 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 65 K/W
热阻 Rth2: Rth2 45 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 133 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 80 °C
缩放比,精确: 13.423120089786757
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 7 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors