直流扁平无刷减速电机
1515U006B 112:1
四磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
转矩上至:
30 mNm
最高输出转速:
779 min⁻¹
最高间歇转矩:
50 mNm
减速比:
6 ... 324
直径:
15 mm
长度:
15.2 mm
更多产品详情
系列产品
1515U006B 324:1
1515U012B 324:1
1515U006B 13:1
1515U012B 13:1
1515U006B 6:1
1515U006B 39:1
1515U012B 6:1
1515U012B 112:1
1515U006B 112:1
1515U012B 39:1
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为9 mm到22 mm
四磁极设计
使用三个数字霍尔传感器实现电子换向
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
精确的调速控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流扁平无刷减速电机
产品系列:
FAULHABER B-Flat
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
22 Ω
最大功效:
η
max
54 %
最大功效:
η
max.
59 %
最高无负载转速:
n
0
15000 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
29.74 mNm
空载电流:
I
0
0.019 A
最高失速转矩:
M
H
0.953 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.019 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
2682 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.373 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
3.56 mNm/A
电流常数:
k
I
0.281 A/mNm
转速/转矩斜率:
16577 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
570 µH
机械时间常数:
T
m
120 ms
转子转动惯量:
J
0.69 gcm²
角加速度:
α
max.
14 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
65 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
45 K/W
热时间常数:
τ
w1
12 s
热时间常数:
τ
w2
133 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
80 °C
缩放比,精确:
112.02505161352897
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
7.4 g
转速可达:
n
max.
5000 min⁻¹