直流齿轮电机
1512U012SR 13:1
精密合金换向
主要参数
名义电压:
U
N
12 V
转矩上至:
M
D
30 mNm
最高输出转速:
n
max
372 min⁻¹
最高间歇转矩:
M
int.
5 mNm
减速比:
i
13
直径:
Ø
15 mm
长度:
L
12 mm
更多产品详情
系列产品
1512U006SR 39:1
1512U012SR 39:1
1512U012SR 6:1
1512U003SR 6:1
1512U012SR 324:1
1512U003SR 112:1
1512U012SR 112:1
1512U006SR 324:1
1512U003SR 13:1
1512U006SR 112:1
1512U006SR 6:1
1512U006SR 13:1
1512U003SR 39:1
1512U003SR 324:1
1512U012SR 13:1
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
156 Ω
最大功效:
η
max.
68 %
空载转速:
n
0
12900 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.00232 A
堵转转矩:
M
H
0.644 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.02 mNm
转速常数:
k
n
1110 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.904 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
8.63 mNm/A
电流常数:
k
I
0.116 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
20000 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
3550 µH
机械时间常数:
τ
m
16.8 ms
转子转动惯量:
J
0.08 gcm²
最大角加速度:
α
max.
80.5 ·10³rad/s²
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比