直流齿轮电机
1512U012SR 13:1 IE2-8
精密合金换向器,内置编码器
主要参数
名义电压:
3 ... 12 V
转矩上至:
30 mNm
最高输出转速:
779 min⁻¹
每圈线数最大:
8
编码器通道:
2
峰值转矩:
50 mNm
减速比:
6 ... 324
直径:
15 mm
长度:
14.3 mm
更多产品详情
系列产品
1512U003SR 6:1 IE2-8
1512U012SR 112:1 IE2-8
1512U006SR 13:1 IE2-8
1512U003SR 13:1 IE2-8
1512U006SR 39:1 IE2-8
1512U003SR 324:1 IE2-8
1512U006SR 112:1 IE2-8
1512U006SR 6:1 IE2-8
1512U012SR 39:1 IE2-8
1512U012SR 6:1 IE2-8
1512U006SR 324:1 IE2-8
1512U012SR 13:1 IE2-8
1512U003SR 39:1 IE2-8
1512U012SR 324:1 IE2-8
1512U003SR 112:1 IE2-8
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
产品类别:
直流齿轮电机
产品系列:
FAULHABER SR-Flat
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
130 Ω
电源电压:
3.2 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
8
最大功效:
η
max.
73 %
最大功效:
η
max
67 %
最高无负载转速:
n
0
15500 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
3.92 mNm
空载电流:
I
0
0.003 A
最高失速转矩:
M
H
0.64 mNm
转速常数:
k
n
1340 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.749 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
7.15 mNm/A
电流常数:
k
I
0.14 A/mNm
转速/转矩斜率:
24200 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
2100 µH
机械时间常数:
T
m
16 ms
转子转动惯量:
J
0.09 gcm²
角加速度:
α
max.
83 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
36 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
61 K/W
热时间常数:
τ
w1
5.4 s
热时间常数:
τ
w2
190 s
外壳材质:
塑料
工作电流,典型值:
I
DD
8 mA
工作温度范围, min.:
0 °C
工作温度范围, max.:
70 °C
– 线圈最高允许温度:
70 °C
缩放比,精确:
13.423120089786757
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
7 g
转速可达:
n
max.
5000 min⁻¹
直径 :
Ø
15 mm
长度:
L
14.3 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比