Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流齿轮电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 50.5 Ω
电源电压: 3.2 V
电源电压, max.: 5.5 V
每圈线数: N 8
最大功效: ηmax. 73 %
最大功效: ηmax 63 %
最高无负载转速: n0 14300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2.84 mNm
空载电流: I0 0.005 A
最高失速转矩: MH 0.49 mNm
转速常数: kn 2480 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.403 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 3.84 mNm/A
电流常数: kI 0.26 A/mNm
转速/转矩斜率: 31400 min⁻¹/mNm
转子电感: L 720 µH
机械时间常数: Tm 19 ms
转子转动惯量: J 0.09 gcm²
角加速度: αmax. 63 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 36 K/W
热阻 Rth2: Rth2 61 K/W
热时间常数: τw1 5.4 s
热时间常数: τw2 190 s
外壳材质: 塑料
工作电流,典型值: IDD 8 mA
工作温度范围, min.: 0 °C
工作温度范围, max.: 70 °C
– 线圈最高允许温度: 70 °C
缩放比,精确: 13.423120089786757
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 7 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 15 mm
长度: L 14.3 mm

Download

3D-CAD Files