直流齿轮电机
1512U003SR 324:1
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 12 V
转矩上至:
30 mNm
最高输出转速:
779 min⁻¹
最高间歇转矩:
50 mNm
减速比:
6 ... 324
直径:
15 mm
长度:
12 mm
更多产品详情
系列产品
1512U006SR 39:1
1512U012SR 39:1
1512U012SR 6:1
1512U003SR 6:1
1512U012SR 324:1
1512U003SR 112:1
1512U012SR 112:1
1512U006SR 324:1
1512U003SR 13:1
1512U006SR 112:1
1512U006SR 6:1
1512U006SR 13:1
1512U003SR 39:1
1512U003SR 324:1
1512U012SR 13:1
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
产品类别:
直流齿轮电机
产品系列:
FAULHABER SR-Flat
名义电压:
U
N
3 V
电枢电阻:
R
13.6 Ω
最大功效:
η
max
62 %
最大功效:
η
max.
53 %
最高无负载转速:
n
0
11200 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
62.26 mNm
空载电流:
I
0
0.00814 A
最高失速转矩:
M
H
0.522 mNm
转速常数:
k
n
3880 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.258 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
2.46 mNm/A
电流常数:
k
I
0.406 A/mNm
转速/转矩斜率:
21500 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
275 µH
机械时间常数:
T
m
18 ms
转子转动惯量:
J
0.08 gcm²
角加速度:
α
max.
65 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
25 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
35 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.5 s
热时间常数:
τ
w2
48 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
缩放比,精确:
323.6279268835282
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
7.7 g
转速可达:
n
max.
5000 min⁻¹