Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 10.4 Ω
最大功效: ηmax. 68 %
空载转速: n0 13400 min⁻¹
空载电流: I0 0.01 A
堵转转矩: MH 0.54 mNm
摩擦转矩: MR 0.02 mNm
转速常数: kn 4640 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.216 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.06 mNm/A
电流常数: kI 0.486 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
转子电感: L 175 µH
机械时间常数: τm 24 ms
转子转动惯量: J 0.09 gcm²
最大角加速度: αmax. 58 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files