Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流齿轮电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 13.6 Ω
最大功效: ηmax 62 %
最大功效: ηmax. 59 %
最高无负载转速: n0 11200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 23.99 mNm
空载电流: I0 0.00814 A
最高失速转矩: MH 0.522 mNm
转速常数: kn 3880 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.258 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.46 mNm/A
电流常数: kI 0.406 A/mNm
转速/转矩斜率: 21500 min⁻¹/mNm
转子电感: L 275 µH
机械时间常数: Tm 18 ms
转子转动惯量: J 0.08 gcm²
角加速度: αmax. 65 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 25 K/W
热阻 Rth2: Rth2 35 K/W
热时间常数: τw1 4.5 s
热时间常数: τw2 48 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
缩放比,精确: 112.02505161352897
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 7.4 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 15 mm
长度: L 12 mm

Download

3D-CAD Files