扁平直流微电机
1506N006SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 12 V
最高额定转矩:
0.444 mNm
最高无负载转速:
12900 min⁻¹
最高失速转矩:
0.644 mNm
直径:
15 mm
长度:
5.5 mm
更多产品详情
系列产品
1506N003SR
1506N006SR
1506N012SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
扁平直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR-Flat
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
60.5 Ω
最大功效:
η
max
63 %
最高无负载转速:
n
0
11800 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.313 mNm
空载电流:
I
0
0.00431 A
最高失速转矩:
M
H
0.441 mNm
转速常数:
k
n
2050 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.487 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
4.65 mNm/A
电流常数:
k
I
0.215 A/mNm
转速/转矩斜率:
26700 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
1160 µH
机械时间常数:
T
m
22.4 ms
转子转动惯量:
J
0.08 gcm²
角加速度:
α
max.
55.1 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
25 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
35 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.5 s
热时间常数:
τ
w2
48 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
重量:
4.3 g
转速可达:
n
max.
16000 min⁻¹
直径 :
Ø
15 mm
长度:
L
5.5 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves