直齿减速箱
15/8 76:1
零回差
主要参数
齿轮级数:
4 ... 6
转矩上至:
100 mNm
最高间歇转矩:
300 mNm
减速比:
76 ... 1670
直径:
16 mm
长度:
32 ... 36.2 mm
更多产品详情
系列产品
15/8 900:1
15/8 76:1
15/8 262:1
15/8 1670:1
15/8 141:1
15/8 485:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
零回差直齿减速箱
全钢结构
预加载减速箱
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
75.89320007838526
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
24 g
直径 :
Ø
16 mm
长度:
L
32 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比