Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 9
减速比: 68245
连续转矩: 100 mNm
峰值转矩: 150 mNm
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
最大功效: 39 %
空载时齿轮回差,典型值: 3 °
不含电机的长度(L2): 42.5 mm
无电机重量(大约): 28 g
工作温度范围: -30 ... 100 °C
旋转方向(从输入端到输出端): ≠
外壳材质: 金属
齿轮材质: 钢

Download

3D-CAD Files