直齿减速箱
15/5S 10683:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 10
转矩上至:
100 mNm
最高间歇转矩:
300 mNm
减速比:
6.3 ... 235067
直径:
16 mm
长度:
26.2 ... 44.6 mm
更多产品详情
系列产品
15/5S 1670:1
15/5S 126741:1
15/5S 22:1
15/5S 141:1
15/5S 485:1
15/5S 5752:1
15/5S 262:1
15/5S 36796:1
15/5S 900:1
15/5S 6,3:1
15/5S 19813:1
15/5S 11,8:1
15/5S 3101:1
15/5S 235067:1
15/5S 41:1
15/5S 68245:1
15/5S 10683:1
15/5S 76:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
43 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
10682.664842157365
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
26 g
直径齿轮箱:
Ø
16 mm
长度:
L
40.4 mm