直齿减速箱
15/5 22:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 10
转矩上至:
100 mNm
最高间歇转矩:
300 mNm
减速比:
6.3 ... 235067
直径:
16 mm
长度:
26.2 ... 44.6 mm
更多产品详情
系列产品
15/5 3101:1
15/5 6,3:1
15/5 1670:1
15/5 262:1
15/5 68245:1
15/5 19813:1
15/5 11,8:1
15/5 5752:1
15/5 41:1
15/5 126741:1
15/5 22:1
15/5 485:1
15/5 141:1
15/5 235067:1
15/5 10683:1
15/5 900:1
15/5 36796:1
15/5 76:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
73 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
22.033509700176367
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
19 g
直径齿轮箱:
Ø
16 mm
长度:
L
29.9 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
back
欢迎!
请选择您的国家:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Italy
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
Netherlands