Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 4
减速比: 365
连续转矩: 350 mNm
峰值转矩: 500 mNm
最大持续输入转速: 6000 min⁻¹
最大功效: 60 %
空载时齿轮回差,典型值: 1.5 °
不含电机的长度(L2): 29.5 mm
无电机重量(大约): 31 g
工作温度范围: -30 ... 100 °C
旋转方向(从输入端到输出端): =
外壳材质: 不锈钢
齿轮材质: 钢

Download

3D-CAD Files