15/10 304:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
350 mNm
最高间歇转矩:
500 mNm
减速比:
3.33 ... 1367
直径:
15 mm
长度:
17.1 ... 33.6 mm
更多产品详情
系列产品
15/10 167:1
15/10 304:1
15/10 123:1
15/10 593:1
15/10 178:1
15/10 68:1
15/10 50:1
15/10 91:1
15/10 1013:1
15/10 3,33:1
15/10 81:1
15/10 667:1
15/10 270:1
15/10 494:1
15/10 4,5:1
15/10 800:1
15/10 900:1
15/10 365:1
15/10 200:1
15/10 37:1
15/10 15:1
15/10 44:1
15/10 11:1
15/10 1367:1
15/10 20:1
15/10 240:1
15/10 148:1
15/10 412:1
15/10 750:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
60 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
303.75
最大持续输入转速:
6000 min⁻¹
重量:
31 g
直径齿轮箱:
Ø
15 mm
长度:
L
29.5 mm