New
Skip image gallery
Start Drive Calculator
行星减速箱
14GPT 166:1
转矩高
主要参数
齿轮级数:
1 ... 4
转矩上至:
0.4 Nm
最高间歇转矩:
0.53 Nm
减速比:
3.3 ... 1437
直径:
14 mm
长度:
15.2 ... 28.6 mm
更多产品详情
系列产品
14GPT 203:1
14GPT 29:1
14GPT 19:1
14GPT 1228:1
14GPT 63:1
14GPT 822:1
14GPT 78:1
14GPT 3,3:1
14GPT 11:1
14GPT 50:1
14GPT 16:1
14GPT 95:1
14GPT 35:1
14GPT 573:1
14GPT 5,8:1
14GPT 41:1
14GPT 1437:1
14GPT 116:1
14GPT 384:1
14GPT 136:1
14GPT 7,1:1
14GPT 671:1
14GPT 4,9:1
14GPT 166:1
14GPT 54:1
14GPT 1002:1
14GPT 248:1
14GPT 23:1
14GPT 468:1
14GPT 313:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
长度紧凑
高持续转矩
非常坚固,适合间歇或周期性冲击负载
间歇输入转速高达20.000 min-1
低回差
减速比多
电机组合选择范围广
标准选配项多
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
行星减速箱
产品系列:
FAULHABER GPT
最大功效:
η
max.
70 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
120 °C
缩放比,精确:
166.44742091764036
最大持续输入转速:
20000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
24000 min⁻¹
重量:
21 g
直径 :
Ø
14 mm
长度:
L
24.1 mm
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,产品所允许的工作区间。
图表对比显示了输出轴端的推荐转速与可达转矩之间的对应关系。
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比