Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 270 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 36 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 25 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER GXR
名义电压: UN 4.5 V
电枢电阻: R 1.19 Ω
最大功效: ηmax 65 %
最高无负载转速: n0 6630 min⁻¹
最高额定转矩: MN 6.17 mNm
空载电流: I0 0.0685 A
最高失速转矩: MH 18.7 mNm
转速常数: kn 1680 min⁻¹/V
转矩常数: kM 5.69 mNm/A
转速/转矩斜率: 351 min⁻¹/mNm
转子电感: L 78.8 µH
机械时间常数: Tm 4.16 ms
转子转动惯量: J 1.13 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 9.9 K/W
热阻 Rth2: Rth2 28.8 K/W
热时间常数: τw1 11 s
热时间常数: τw2 358.4 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 26.3 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers