Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 270 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 36 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 25 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SXR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 37 Ω
最大功效: ηmax 78 %
最高无负载转速: n0 7140 min⁻¹
最高额定转矩: MN 6.1 mNm
空载电流: I0 0.0088 A
最高失速转矩: MH 20.4 mNm
转速常数: kn 300 min⁻¹/V
转矩常数: kM 31.8 mNm/A
转速/转矩斜率: 349 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2460 µH
机械时间常数: Tm 4.13 ms
转子转动惯量: J 1.13 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 9.9 K/W
热阻 Rth2: Rth2 28.8 K/W
热时间常数: τw1 11 s
热时间常数: τw2 355.3 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 25.8 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

1437E024SXR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

1437E024SXR
Serie 1437 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers