Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 2.25 Ω
最大功效: ηmax. 68 %
空载转速: n0 6680 min⁻¹
空载电流: I0 0.047 A
堵转转矩: MH 18.6 mNm
摩擦转矩: MR 0.362 mNm
转速常数: kn 1230 min⁻¹/V
转矩常数: kM 7.76 mNm/A
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 357 min⁻¹/mNm
转子电感: L 147 µH
机械时间常数: τm 4.23 ms
转子转动惯量: J 0.721 gcm²
热阻: Rth1/Rth2 10 / 28.75 K/W
热时间常数: τw1/τw2 12 / 358.4 s
工作温度范围: -30 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 26.5 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB

Operating Area

1437E006GXR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

1437E006GXR
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers