Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 190 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 21 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 32 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3.4 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SXR
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 45.1 Ω
最大功效: ηmax 65 %
最高无负载转速: n0 9250 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2.73 mNm
空载电流: I0 0.0147 A
最高失速转矩: MH 6.94 mNm
转速常数: kn 529 min⁻¹/V
转矩常数: kM 18 mNm/A
转速/转矩斜率: 1320 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1480 µH
机械时间常数: Tm 11.1 ms
转子转动惯量: J 0.532 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 12 K/W
热阻 Rth2: Rth2 36.6 K/W
热时间常数: τw1 8.2 s
热时间常数: τw2 355.3 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 15.1 g
转速可达: nmax. 15000 min⁻¹
直径 : Ø 14 mm
长度: L 23.3 mm
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers