13A 256:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 5
转矩上至:
180 mNm
最高间歇转矩:
220 mNm
减速比:
16 ... 1024
直径:
13 mm
长度:
18.8 ... 28.4 mm
更多产品详情
系列产品
13A 64:1
13A 158:1
13A 50:1
13A 632:1
13A 16:1
13A 256:1
13A 497:1
13A 201:1
13A 1024:1
13A 805:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
64 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
缩放比,精确:
256.0
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
5 g
直径 :
Ø
13 mm
长度:
L
25.2 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比