Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 63.7 Ω
最大功效: ηmax. 63 %
空载转速: n0 8930 min⁻¹
空载电流: I0 0.0145 A
堵转转矩: MH 8.62 mNm
摩擦转矩: MR 0.35 mNm
转速常数: kn 392 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.552 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 24.3 mNm/A
电流常数: kI 0.041 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 1030 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1130 µH
机械时间常数: τm 6 ms
转子转动惯量: J 0.56 gcm²
最大角加速度: αmax. 154 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 10 / 28.6 K/W
热时间常数: τw1/τw2 8.7 / 249.1 s
工作温度范围: -30 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 21 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files