1336X018CXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高额定转矩:
3.83 mNm
最高无负载转速:
8930 min⁻¹
最高失速转矩:
8.62 mNm
直径:
13 mm
长度:
36 mm
更多产品详情
系列产品
1336U018CXR
1336U024CXR
1336U012CXR
1336U006CXR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有高动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+100°C(可选-55°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
非常高的功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
230 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
40 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
26 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
4.6 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CXR
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
36.6 Ω
最大功效:
η
max
62 %
最高无负载转速:
n
0
8860 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
3.77 mNm
空载电流:
I
0
0.0194 A
最高失速转矩:
M
H
8.37 mNm
转速常数:
k
n
523 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.904 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
18.3 mNm/A
电流常数:
k
I
0.055 A/mNm
转速/转矩斜率:
1050 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
634 µH
机械时间常数:
T
m
6.1 ms
转子转动惯量:
J
0.55 gcm²
角加速度:
α
max.
156 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
10 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
28.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
8.7 s
热时间常数:
τ
w2
249.1 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
21 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
直径 :
Ø
13 mm
长度:
L
36 mm