Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 230 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 40 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 26 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 4.6 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 3.98 Ω
最大功效: ηmax 59 %
最高无负载转速: n0 8340 min⁻¹
最高额定转矩: MN 3.66 mNm
空载电流: I0 0.0581 A
最高失速转矩: MH 8.05 mNm
转速常数: kn 1570 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.638 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 6.08 mNm/A
电流常数: kI 0.164 A/mNm
转速/转矩斜率: 1030 min⁻¹/mNm
转子电感: L 70 µH
机械时间常数: Tm 5.9 ms
转子转动惯量: J 0.55 gcm²
角加速度: αmax. 147 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 10 K/W
热阻 Rth2: Rth2 28.6 K/W
热时间常数: τw1 8.7 s
热时间常数: τw2 249.1 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 21 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files