Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 52.9 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最高无负载转速: n0 10500 min⁻¹
最高额定转矩: MN 3.31 mNm
空载电流: I0 0.0055 A
最高失速转矩: MH 9.74 mNm
转速常数: kn 439 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.28 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 21.7 mNm/A
电流常数: kI 0.046 A/mNm
转速/转矩斜率: 1070 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1100 µH
机械时间常数: Tm 7 ms
转子转动惯量: J 0.63 gcm²
角加速度: αmax. 160 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 11 K/W
热阻 Rth2: Rth2 31.29 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 28 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6 K/W
热时间常数: τw1 8.1 s
热时间常数: τw2 247.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 220 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 48 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 19 g
转速可达: nmax. 12000 min⁻¹
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files