Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 13.7 Ω
最大功效: ηmax. 79 %
空载转速: n0 9910 min⁻¹
空载电流: I0 0.0105 A
堵转转矩: MH 9.94 mNm
摩擦转矩: MR 0.12 mNm
转速常数: kn 833 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.2 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 11.5 mNm/A
电流常数: kI 0.087 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 993 min⁻¹/mNm
转子电感: L 310 µH
机械时间常数: τm 7 ms
转子转动惯量: J 0.67 gcm²
最大角加速度: αmax. 150 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 11 / 31.29 K/W
热时间常数: τw1/τw2 8.1 / 247.2 s
工作温度范围: -30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 19 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 12000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files