1319T024SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高额定转矩:
1.32 mNm
最高无负载转速:
14700 min⁻¹
最高失速转矩:
2.91 mNm
直径:
13 mm
长度:
19.2 mm
更多产品详情
系列产品
1319T024SR
最高无负载转速
n
0
:
14700 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
1.24 mNm
|
长度
L
:
19.2 mm
|
直径电机
Ø
:
13 mm
|
名义电压
U
N
:
24 V
|
最高失速转矩
M
H
:
2.91 mNm
1319T012SR
长度
L
:
19.2 mm
|
直径电机
Ø
:
13 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
2.84 mNm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高无负载转速
n
0
:
12800 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
1.32 mNm
1319T006SR
长度
L
:
19.2 mm
|
直径电机
Ø
:
13 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
1.32 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
2.9 mNm
|
名义电压
U
N
:
6 V
|
最高无负载转速
n
0
:
13200 min⁻¹
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
119 Ω
最大功效:
η
max
63 %
最高无负载转速:
n
0
14700 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.24 mNm
空载电流:
I
0
0.0087 A
最高失速转矩:
M
H
2.91 mNm
转速常数:
k
n
636 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.57 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
15 mNm/A
电流常数:
k
I
0.067 A/mNm
转速/转矩斜率:
5020 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
1630 µH
机械时间常数:
T
m
19 ms
转子转动惯量:
J
0.36 gcm²
角加速度:
α
max.
80 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
15 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
37 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
3.9 K/W
热时间常数:
τ
w1
6.8 s
热时间常数:
τ
w2
213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
190 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
20 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
12 g
转速可达:
n
max.
17000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。