Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 190 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 20 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 37 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3.9 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 119 Ω
最大功效: ηmax 63 %
最高无负载转速: n0 14700 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.24 mNm
空载电流: I0 0.0087 A
最高失速转矩: MH 2.91 mNm
转速常数: kn 636 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.57 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 15 mNm/A
电流常数: kI 0.067 A/mNm
转速/转矩斜率: 5020 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1630 µH
机械时间常数: Tm 19 ms
转子转动惯量: J 0.36 gcm²
角加速度: αmax. 80 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 15 K/W
热阻 Rth2: Rth2 42.63 K/W
热时间常数: τw1 6.8 s
热时间常数: τw2 213.2 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 12 g
转速可达: nmax. 17000 min⁻¹
直径 : Ø 13 mm
长度: L 19.2 mm
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files