Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 34.6 Ω
最大功效: ηmax. 62 %
空载转速: n0 12800 min⁻¹
空载电流: I0 0.0153 A
堵转转矩: MH 2.84 mNm
摩擦转矩: MR 0.13 mNm
转速常数: kn 1110 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.897 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 8.58 mNm/A
电流常数: kI 0.117 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 4490 min⁻¹/mNm
转子电感: L 533 µH
机械时间常数: τm 19 ms
转子转动惯量: J 0.4 gcm²
最大角加速度: αmax. 71 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
热时间常数: τw1/τw2 6.8 / 213.2 s
工作温度范围: -30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 12 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 17000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files