New
Skip image gallery
Start Drive Calculator
直流微电机
1228X018SXR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 18 V
最高额定转矩:
4 mNm
最高无负载转速:
9030 min⁻¹
最高失速转矩:
16.2 mNm
直径:
12 mm
长度:
28.3 mm
更多产品详情
系列产品
1228V012SXR
1228V018SXR
1228V4.5SXR
1228V003SXR
1228V009SXR
1228V006SXR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
创新绕组技术确保高功率密度
强力稀土磁体
高效解决方案
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
可兼容任何直径的解决方案
可选电压范围广,选项丰富多样
值
尺寸图
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
260 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
43 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
38 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
6.3 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER SXR
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
24.1 Ω
最大功效:
η
max
82 %
最高无负载转速:
n
0
8520 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
3.94 mNm
空载电流:
I
0
0.0064 A
最高失速转矩:
M
H
14.9 mNm
转速常数:
k
n
475 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.05 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
20.1 mNm/A
电流常数:
k
I
0.051 A/mNm
转速/转矩斜率:
570 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
960 µH
机械时间常数:
T
m
2.7 ms
转子转动惯量:
J
0.45 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
11 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
42 K/W
热时间常数:
τ
w1
12 s
热时间常数:
τ
w2
287.8 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
100 °C
重量:
16.8 g
转速可达:
n
max.
11000 min⁻¹
直径 :
Ø
12 mm
长度:
L
28.3 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers