Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 260 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 43 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 38 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 6.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SXR
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 10.2 Ω
最大功效: ηmax 82 %
最高无负载转速: n0 8700 min⁻¹
最高额定转矩: MN 3.95 mNm
空载电流: I0 0.01 A
最高失速转矩: MH 15.3 mNm
转速常数: kn 727 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.38 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 13.1 mNm/A
电流常数: kI 0.076 A/mNm
转速/转矩斜率: 566 min⁻¹/mNm
转子电感: L 429 µH
机械时间常数: Tm 2.7 ms
转子转动惯量: J 0.45 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 11 K/W
热阻 Rth2: Rth2 42 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 287.8 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
重量: 16.8 g
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
直径 : Ø 12 mm
长度: L 28.3 mm
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers