Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 24.1 Ω
最大功效: ηmax. 82 %
空载转速: n0 8520 min⁻¹
空载电流: I0 0.0064 A
堵转转矩: MH 14.9 mNm
摩擦转矩: MR 0.129 mNm
转速常数: kn 475 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.05 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 20.1 mNm/A
电流常数: kI 0.051 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 570 min⁻¹/mNm
转子电感: L 960 µH
机械时间常数: τm 2.7 ms
转子转动惯量: J 0.45 gcm²
热阻: Rth1/Rth2 11 / 42 K/W
热时间常数: τw1/τw2 12 / 287.8 s
工作温度范围: -30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 16.8 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers