直流无刷伺服电机
1226X012B
两磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高额定转矩:
2.13 mNm
最高无负载转速:
29700 min⁻¹
最高失速转矩:
10.2 mNm
直径:
12 mm
长度:
26 mm
更多产品详情
系列产品
1226S012B
1226S024B
1226S006B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
5.45 Ω
最大功效:
η
max
72 %
最高无负载转速:
n
0
27400 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.97 mNm
空载电流:
I
0
0.054 A
最高失速转矩:
M
H
8.99 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.073 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
2318 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.431 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
4.12 mNm/A
电流常数:
k
I
0.243 A/mNm
转速/转矩斜率:
3066 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
85 µH
机械时间常数:
T
m
4.7 ms
转子转动惯量:
J
0.15 gcm²
角加速度:
α
max.
621 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
7.3 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
36.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
3.2 s
热时间常数:
τ
w2
207 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
13 g
转速可达:
n
max.
79000 min⁻¹
直径 :
Ø
12 mm
长度:
L
26 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver