Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 210 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 160 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 36 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 27 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 15 V
电枢电阻: R 29.4 Ω
最大功效: ηmax 82 %
最高无负载转速: n0 13400 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.75 mNm
空载电流: I0 0.0047 A
最高失速转矩: MH 5.36 mNm
转速常数: kn 901 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.11 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 10.6 mNm/A
电流常数: kI 0.094 A/mNm
转速/转矩斜率: 2500 min⁻¹/mNm
转子电感: L 350 µH
机械时间常数: Tm 5 ms
转子转动惯量: J 0.18 gcm²
角加速度: αmax. 298 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 14 K/W
热阻 Rth2: Rth2 39.1 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 226.1 s
外壳材质: 钢,表面发黑钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 13.5 g
转速可达: nmax. 16000 min⁻¹
直径 : Ø 12 mm
长度: L 24.2 mm
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files